AME 855, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 80.00 mm

082G3510

AME 855 24V

Detalhes do produto

Peso bruto 16.5 Kg
Peso líquido 12 Kg
Volume 164.164 Liter
EAN 5702425112331

 

Aplicação Aquecimento e resfriamento
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 50 W
Curso [mm] 80 mm
Description AME 855 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Força de fechamento [N] 15000 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 3f3d3a33-d139-4559-9ddb-a5339d830e84
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855 2
Temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AME 855
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle Modulação/3 pontos
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 2 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality