Atuadores elétricos, AMV 655, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 230

082G3441

AMV 655 230V

Detalhes do produto

Peso bruto 6.234 Kilogram
Peso líquido 5.4 Kilogram
Volume 18.382 Liter
EAN 5710104037288

 

Aplicação Aquecimento da área HD
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 16 W
Curso [mm] 50 mm
Description AMV 655 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição Não
Força de fechamento [N] 2000 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CC 230 V
Tipo AMV 655
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality