Atuadores elétricos, AME 655 GA, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24
082G3439
AME 655 24V GA
AME 655 24V GA
Peso bruto | 6.377 Kilogram |
Peso líquido | 6.377 Kilogram |
Volume | 18.335 Liter |
EAN | 5702425102394 |
Peso bruto | 6.377 Kilogram |
Peso líquido | 6.377 Kilogram |
Volume | 18.335 Liter |
EAN | 5702425102394 |
Aplicação | Aquecimento da área HD |
Classe de proteção | IP54 |
Classe de proteção | II |
Consumo de energia [W] | 14 W |
Curso [mm] | 50 mm |
Description | AME 655 24V GA |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feedback de posição | Sim |
Força de fechamento [N] | 2000 N |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Função de segurança | Não |
Grupo de produtos | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mola para baixo (retorno) | Não |
Mola para cima | Não |
Operação manual | Sim |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Sinal da entrada de controle Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Sinal da entrada de controle Y [mA], impedância [Ohm] | 500 |
Sinal da entrada de controle Y [V] | 0(2) - 10 V |
Sinal da entrada de controle Y [V], impedância [kOhm] | 40 kOhm |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 200 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | AME 655 GA |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de sinal de controle | Modulação/3 pontos |
Tipo de velocidade | Padrão |
Velocidade do atuador [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Aplicação | Aquecimento da área HD |
Classe de proteção | IP54 |
Classe de proteção | II |
Consumo de energia [W] | 14 W |
Curso [mm] | 50 mm |
Description | AME 655 24V GA |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feedback de posição | Sim |
Força de fechamento [N] | 2000 N |
Frequência [Hz] | 50/60 |
Função de segurança | Não |
Grupo de produtos | Electrical actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mola para baixo (retorno) | Não |
Mola para cima | Não |
Operação manual | Sim |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Sinal da entrada de controle Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Sinal da entrada de controle Y [mA], impedância [Ohm] | 500 |
Sinal da entrada de controle Y [V] | 0(2) - 10 V |
Sinal da entrada de controle Y [V], impedância [kOhm] | 40 kOhm |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 200 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | AME 655 GA |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de sinal de controle | Modulação/3 pontos |
Tipo de velocidade | Padrão |
Velocidade do atuador [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |