Atuadores elétricos, AMV 150, Tensão de alimentação [V] CA: 24

082G3089

AMV 150 24V 24s/mm 5mm 250N

Detalhes do produto

Peso bruto 0.399 Kilogram
Peso líquido 0.399 Kilogram
Volume 0.941 Liter
EAN 5702421551769

 

Aplicação Aquecimento da área e zona
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 1 W
Curso [mm] 5 mm
Description AMV 150 24V 24s/mm 5mm 250N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição não - potenciômetro necessário
Força de fechamento [N] 250 N
Função de segurança Não
Grupo de produtos Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
SCIP dossier product name AMV (E) 130 - 150
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AMV 150
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 24 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality