Atuadores elétricos, AMV 30 SL, Tensão de alimentação [V] CA: 230

082G3055

AMV 30 SL 230V 3s/mm 10mm 450N

Detalhes do produto

Peso bruto 1.734 Kilogram
Peso líquido 1.734 Kilogram
Volume 3.313 Liter
EAN 5702421537107

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 2 W
Curso [mm] 10 mm
Description AMV 30 SL 230V 3s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição não - potenciômetro necessário
Força de fechamento [N] 450 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitação de curso Sim
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AMV 30 SL
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Rápido
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 3 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality