Atuadores elétricos, AMV 23 SL, Tensão de alimentação [V] CA: 24

082G3038

AMV 23 SL 24V 15s/mm 10mm 450N

Detalhes do produto

Peso bruto 2.042 Kilogram
Peso líquido 1.55 Kilogram
Volume 3.382 Liter
EAN 5702421533314

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 2 W
Curso [mm] 10 mm
Description AMV 23 SL 24V 15s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição não - potenciômetro necessário
Força de fechamento [N] 450 N
Função de segurança Sim
Grupo de produtos Electrical actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitação de curso Sim
Mola para baixo (retorno) Sim
Mola para cima Não
Operação manual Não
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP dossier product name AMV(E) 23
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AMV 23 SL
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 15 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality