AMV 35, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 15.00 mm

082G3021

AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N

Detalhes do produto

Peso bruto 1.7 Kilogram
Peso líquido 1.595 Kilogram
Volume 3.465 Liter
EAN 5702421513057

 

Aplicação HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 7 W
Curso [mm] 15 mm
Description AMV 35 230V 3s/mm 15mm 600N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição não - potenciômetro necessário
Força de fechamento [N] 600 N
Frequência [Hz] 50/60
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AMV 35
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle 3 pontos
Tipo de velocidade Rápido
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 3 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality