Atuadores elétricos, AME 10, Tensão de alimentação [V] CA: 24

082G3005

AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Detalhes do produto

Peso bruto 0.664 Kilogram
Peso líquido 0.587 Kilogram
Volume 1.729 Liter
EAN 5702421507506

 

Aplicação Aquecimento da área
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 4 W
Contain batteries No
Curso [mm] 5 mm
Description AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição Sim
Força de fechamento [N] 300 N
Função de segurança Não
Grupo de produtos Electrical actuators
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dossier product name AMV(E) 10/13
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [mA], impedância [Ohm] 500
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Sinal da entrada de controle Y [V], impedância [kOhm] 24 kOhm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AME 10
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle Modulação/3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
Velocidade do atuador [s/mm] 14 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality