TWA-Z, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 2.80 mm, Normalmente fechado, 1.200 m

082F1262

TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NF, atuador térmico, 1,2 m

Detalhes do produto

Peso bruto 0.158 Kilogram
Peso líquido 0.158 Kilogram
Volume 0.496 Liter
EAN 5702420115924

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP41
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 10-32
Comprimento do cabo [m] 1.2 m
Contain batteries No
Curso [mm] 2.8 mm
Description TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NF, atuador térmico, 1,2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Thermal actuators
Padrão de homologação EC EN 60730
Posição desenergizada Normalmente fechado
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea
SCIP dossier product name "TWA-Z"
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo TWA-Z
Tipo de sinal de controle Liga/Desliga e PWM

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality