AK-RC 305W-SD, Controlador da sala de armazenamento a frio

080Z5003

Função: Gerenciamento de salas refrigeradas, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 1.342 Kilogram
Peso líquido 1.024 Kilogram
Volume 6.518 Liter
EAN 5715162444221

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Consumo de energia [VA] 6.3 VA
Display - opção Yes
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Gerenciamento de salas refrigeradas
Grupo de produtos Evaporator and room control
Nome do produto Controlador da sala de armazenamento a frio
Qnt. do pacote 1 pc
Saída da válvula (TXV)
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AK-RC 305W-SD
Tipo de comunicação RS485 Modbus
Tipo de controlador Controle Optyma. 1 fase (2HP)
Área de aplicação Unidade de condensação

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality