AK-RC 204B, Controlador da sala de armazenamento a frio

080Z5001

Função: Gerenciamento de salas refrigeradas, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 1.377 Kilogram
Peso líquido 1.081 Kilogram
Volume 6.518 Liter
EAN 5715162444207

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Consumo de energia [VA] 6.3 VA
Display - opção Yes
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Gerenciamento de salas refrigeradas
Grupo de produtos Evaporator and room control
Nome do produto Controlador da sala de armazenamento a frio
Número máx. de compressores 1 pc
Qnt. do pacote 1 pc
Saída da válvula (TXV)
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo AK-RC 204B
Tipo de comunicação RS485 Modbus
Tipo de controlador Controle Optyma. 1 fase (2HP)
Área de aplicação Unidade de condensação

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality