FONTE DE ALIMENTACAO AK-PS 075

080Z0053

Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 145 Gram
Peso líquido 101 Gram
Volume 0.566 Liter
EAN 5702428089050

 

Designação de tipo AK-PS 075
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Fonte de alimentação, 24V CC, 0,75 Amp
Grupo de produtos Electron. control accessories
In scope of WEEE Yes
Mais informações Tamanho: 36 x 90mm
Nome do produto Fonte de alimentação
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 100 V
Tipo Accessory
Usado para produtos Power Supply

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality