Módulo de energia de backup, EKE 2U

080G5555

Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Aprovação: UL; RoHS; CE, Saída/Fase de corrente máx. [A]: 2, Usado para produtos: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Detalhes do produto

Peso bruto 0.3 Kilogram
Peso líquido 0.25 Kilogram
Volume 1.883 Liter
EAN 5714279874402

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
RoHS
UL
Bateria backup [V] CC 24 V
Características do produto Energia de backup para até dois EKE 1
LEDs mostrando status: Carregamento
LEDs mostrando status: Falhou
LEDs mostrando status: Pronto
LEDs mostrando status: Substituir
Fonte de alimentação compartilhada
Detecção do estado de integridade
Sinal de saída de status: Carregamento
Sinal de saída de status: Falhou
Sinal de saída de status: Pronto
Sinal de saída de status: Substituir
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energia [VA] 15 VA
Contain batteries No
Display - opção Nenhum
Display na parte frontal NÃO
Entradas analógicas (AI) [pc] 0 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 0 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Electronic controllers
Idioma do produto Português
Mais informações Maximum nominal output current
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Módulo de energia de backup
Nota de classificação do invólucro IP40 para carcaça
Número de entradas de sensores 0 pc
Número de sensores de pressão 0
Número de sensores de temperatura 0
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Saída/Fase de corrente máx. [A] 2 A
Saídas analógicas (AO) [pc] 0 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 1 pc
SCIP dossier no. a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo EKE 2U
Tipo de comunicação Digital output
UL evaluated Yes
Usado para produtos EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality