Acessórios do produto |
Electron. control accessories |
Bateria backup [V] CC [Máx] |
24 V |
Bateria backup [V] CC [Mín] |
18 V |
Características do produto |
Gerenciamento do alarme Sinal de capacidade do mestre Sequência de degelo Referência ext., controle de temp/SH Funções de limitação Operação manual Preset OD Sistema reversível com 1 EXV Modo de serviço Inicialização Referência de superaquecimento Variador da válvula: Referência de OD |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Configuração do sensor de temp. |
S2, S3 e S4 |
Contain batteries |
No |
Display - opção |
MMIGRS2 |
Display na parte frontal |
NÃO |
Division |
01 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Entradas analógicas (AI) [pc] |
2 pc |
Entradas digitais (DI) [pcs] |
2 pc |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Ferramentas de programação |
Koolprog |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Frequência [Hz] |
50/60 Hz |
Funcional |
NÃO |
Grupo de produtos |
Electronic valve control |
Idioma do produto |
Chinês Português Francês Alemão Italiano Português Russo Espanhol |
In scope of WEEE |
Yes |
Mais informações |
Shared power supply Signal share via hardwire |
Método de montagem |
Trilho DIN |
Nome do produto |
Controlador de superaquecimento |
Nota de classificação do invólucro |
IP40 para carcaça |
Número de sensores de pressão |
3 |
Opcional de gateway |
MMIMYK |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
PFAS content [Yes/No] |
No |
Qnt. do pacote |
16 pc |
REACH Candidate List substances |
No |
Saída da válvula |
CCM 10 CCM 20 CCM 30 CCM 40 CCMT 0 CCMT 1 CCMT 16 CCMT 2 CCMT 24 CCMT 30 CCMT 4 CCMT 42 CCMT 8 CTR 20 ETS 100 ETS 100C ETS 12.5 ETS 12C ETS 24C ETS 25 ETS 250 ETS 25B ETS 25C ETS 400 ETS 50 ETS 50C ETS 5M ETS 6 KVS 15 KVS 2C KVS 3C KVS 42 KVS 5C |
Saídas digitais (DO) [pcs] |
1 pc |
Suporte do sensor de pressão |
Ratiométrico 0,5 a 4 V CC |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temp. Suporte do sensor |
NTC10000 |
Tensão de alimentação [V] CA |
24 V |
Tipo |
EKE 1C |
Tipo de comunicação |
CANBUS Modbus RS485 RTU RJ11 (CAN) to User Interface |
Tipo de entradas analógicas |
Tensão |