Driver de válvula de passo, EKF 2A

080G5035

Entradas analógicas (AI) [pc]: 2, Frequência [Hz]: 50/60 Hz

Detalhes do produto

Peso bruto 0.153 Kilogram
Peso líquido 0.101 Kilogram
Volume 0.841 Liter
EAN 5715162302729

 

Aprovação CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Bateria backup [V] CC [Máx] 24 V
Bateria backup [V] CC [Mín] 18 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP00
Contain batteries No
Entradas analógicas (AI) [pc] 2 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Ferramentas de programação Koolprog
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Grupo de produtos Electronic valve control
Mais informações Shared power supply
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Driver de válvula de passo
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Saída da válvula CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
Saídas digitais (DO) [pcs] 1 pc
SCIP dossier no. 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
SCIP dossier product name EKF
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo EKF 2A
Tipo de comunicação TTL to Interface
Tipo de entradas analógicas Voltage or Current
UL evaluated Yes
Valve output number 2

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality