Controle eletrônico de válvula, EKE 400
080G5006
Controle eletrônico de válvula, Função: Refrigeração, descongelamento por gás quente, Tipo de comunicação: RS485; MODBUS, Características do produto: Sinal sonoro; Relógio em tempo real
Controle eletrônico de válvula, Função: Refrigeração, descongelamento por gás quente, Tipo de comunicação: RS485; MODBUS, Características do produto: Sinal sonoro; Relógio em tempo real
Peso bruto | 0.6 Kilogram |
Peso líquido | 0.461 Kilogram |
Volume | 2.867 Liter |
EAN | 5702428546225 |
Peso bruto | 0.6 Kilogram |
Peso líquido | 0.461 Kilogram |
Volume | 2.867 Liter |
EAN | 5702428546225 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.014 |
1 Primary battery weight Kg | 0.014 |
Aprovação |
CE UKCA cURus |
Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
Características do produto |
Sinal sonoro Relógio em tempo real |
CE evaluated | Yes |
Cigarra | Sim |
Classificação da carcaça IP | IP20 |
Consumo de energia [VA] | 17 VA |
Consumo de energia [W] | 10 W |
Contain batteries | Yes |
Display - opção | MMIGRS2 |
Display na parte frontal | NÃO |
Entradas analógicas (AI) [pc] | 8 pc |
Entradas digitais (DI) [pcs] | 8 pc |
Equipamento | Incl. conectores |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Ferramentas de programação | CoolSelector |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Função | Refrigeração, descongelamento por gás quente |
Grupo de produtos | Electronic valve control |
Idioma do produto |
Chinês Português Português Espanhol Holandês Francês Alemão Italiano Russo Japanese Korean |
Kit de conectores incl. | Sim |
Método de montagem | Trilho DIN |
Nome do produto | Controle de evaporador e ambiente |
Número de entradas de sensores | 8 pc |
Qnt. do pacote | 12 pc |
Relógio em tempo real | Sim |
Saídas analógicas (AO) [pc] | 4 pc |
Saídas digitais (DO) [pcs] | 8 pc |
Supply voltage [V] DC [max] | 60 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 20 V |
Temp. Suporte do sensor | Pt 1000 |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 28 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 21 V |
Tipo | EKE 400 |
Tipo de comunicação |
MODBUS RS485 |
Tipo de entradas analógicas | Voltage or Current |
Tipo de sensor |
Temperature sensor Pressure sensor |
UL evaluated | Yes |
Área de aplicação |
Direct Expansion evaporator Flooded evaporator |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.014 |
1 Primary battery weight Kg | 0.014 |
Aprovação |
CE UKCA cURus |
Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
Características do produto |
Sinal sonoro Relógio em tempo real |
CE evaluated | Yes |
Cigarra | Sim |
Classificação da carcaça IP | IP20 |
Consumo de energia [VA] | 17 VA |
Consumo de energia [W] | 10 W |
Contain batteries | Yes |
Display - opção | MMIGRS2 |
Display na parte frontal | NÃO |
Entradas analógicas (AI) [pc] | 8 pc |
Entradas digitais (DI) [pcs] | 8 pc |
Equipamento | Incl. conectores |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Ferramentas de programação | CoolSelector |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Função | Refrigeração, descongelamento por gás quente |
Grupo de produtos | Electronic valve control |
Idioma do produto |
Chinês Português Português Espanhol Holandês Francês Alemão Italiano Russo Japanese Korean |
Kit de conectores incl. | Sim |
Método de montagem | Trilho DIN |
Nome do produto | Controle de evaporador e ambiente |
Número de entradas de sensores | 8 pc |
Qnt. do pacote | 12 pc |
Relógio em tempo real | Sim |
Saídas analógicas (AO) [pc] | 4 pc |
Saídas digitais (DO) [pcs] | 8 pc |
Supply voltage [V] DC [max] | 60 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 20 V |
Temp. Suporte do sensor | Pt 1000 |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 28 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 21 V |
Tipo | EKE 400 |
Tipo de comunicação |
MODBUS RS485 |
Tipo de entradas analógicas | Voltage or Current |
Tipo de sensor |
Temperature sensor Pressure sensor |
UL evaluated | Yes |
Área de aplicação |
Direct Expansion evaporator Flooded evaporator |