Controle eletrônico de válvula, EKE 400

080G5005

Controle eletrônico de válvula, Função: Refrigeração, descongelamento por gás quente, Tipo de comunicação: RS485; MODBUS, Características do produto: Sinal sonoro; Relógio em tempo real

Detalhes do produto

Peso bruto 0.6 Kilogram
Peso líquido 0.461 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546218

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.014
1 Primary battery weight Kg 0.014
Aprovação CE
cURus
UKCA
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Características do produto Sinal sonoro
Relógio em tempo real
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cigarra Sim
Classificação da carcaça IP IP20
Consumo de energia [VA] 20 VA
Contain batteries Yes
Display - opção MMIGRS2
Display na parte frontal NÃO
Entradas analógicas (AI) [pc] 8 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 8 pc
Equipamento Incl. conectores
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Ferramentas de programação CoolSelector
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Função Refrigeração, descongelamento por gás quente
Grupo de produtos Electronic valve control
Idioma do produto Chinês
Português
Português
Espanhol
Holandês
Francês
Alemão
Italiano
Russo
Japanese
Korean
Kit de conectores incl. Sim
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Controle de evaporador e ambiente
Número de entradas de sensores 8 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Qnt. do pacote 12 pc
Relógio em tempo real Sim
Saídas analógicas (AO) [pc] 4 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 8 pc
Temp. Suporte do sensor Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 265 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 85 V
Tipo EKE 400
Tipo de comunicação MODBUS
RS485
Tipo de entradas analógicas Voltage or Current
Tipo de sensor Temperature sensor
Pressure sensor
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Área de aplicação Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality