Monitor, RDI 107A

080G3245

RDI 107A LED VERMELHO, CFF, BUZ

Produktdetails

Peso bruto 0.085 Kilogram
Peso líquido 0.079 Kilogram
EAN 5702428470674

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Anwendungsbereich Komm. Kühl-/Tiefkühlgeräte
Aprovação CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Digitale Eingänge (DI) [Stk] 1 pc
Display colour Red
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 2 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
In scope of WEEE Yes
Produktgruppe Temperature controllers
Produktname Display
Qnt. do pacote 54 pc
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Saídas digitais (DO) [pcs] 1 pc
SCIP-Dossier Nr. b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP-Dossier Produktname RDI 107A
Tensão de alimentação [V] CC 12 V
Tipo de controlador Refrigeração comercial
Typ RDI 107A
UL evaluated Yes

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality