Controlador programável, 6 relés, MCX06D

080G0112

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

Detalhes do produto

Peso bruto 0.35 Kilogram
Peso líquido 0.207 Kilogram
Volume 1.883 Liter
EAN 5702423285372

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Acessórios do produto Electron. control accessories
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Cigarra Sim
Classificação da carcaça IP IP40
Consumo de energia [W] 6 W
Contain batteries Yes
Designação de tipo MCX06D
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc] 4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs] 8 pc
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função Controlador programável
Grupo de produtos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores 080G0179
Kit de conectores incl. Sim
Método de montagem Trilho DIN
Nome do produto Controlador programável, 6 relés
PFAS content [Yes/No] No
Produto idêntico 080G0167
Qnt. do pacote 16 pc
Qtde de bateria 1
REACH Candidate List substances No
Relógio em tempo real Sim
Saídas analógicas (AO) [pc] 3 pc
Saídas digitais (DO) [pcs] 6 pc
Supply voltage [V] DC 24 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo MCX06D
Tipo de comunicação CANBUS
MODBUS
RS485
Tipo de display LCD
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality