Transmissor de pressão, DST P40I, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

078G5002

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: DST P40I-2011-A1GB04-1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.112 Kilogram
Peso líquido 0.103 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702428525992

 

- comum Pino 2
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos No
Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação DST P40I-2011-A1GB04-1
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. ISO 1179-2
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão [bar] [Max] 10 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 145 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -15 °C
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão A
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Pressão de ruptura [bar] 20 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 15 bar
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
SCIP dossier no. 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product name Sensor DST P40I + M
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 9
Tipo DST P40I
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality