Termostato de serviço; com acessórios, B0

077B7242

Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato de serviço; com acessórios, Usado para produtos: Refrigeradores de uma porta,, Conjunção quente [°C]: -1.7, Disjunção quente [°C]: -7.7, Acionamento frio [°C]: -8.8, Desacionamento frio [°C]: -16.7, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1300

Detalhes do produto

Peso bruto 0.132 Kilogram
Peso líquido 0.122 Kilogram
Volume 0.463 Liter
EAN 5702424639204

 

Acionamento frio [°C] -8.8 °C
Acionamento frio [°F] 16.1 °F
Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 1300 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 51.2 in
Conjunção quente [°C] -1.7 °C
Conjunção quente [°F] 28.9 °F
Contain batteries No
Degelo quente [°C] 3.1 °C
Degelo quente [°F] 37.6 °F
Desacionamento frio [°C] -16.7 °C
Desacionamento frio [°F] -1.9 °F
Designação de tipo com acessórios
Termostato de serviço
Disjunção quente [°C] -7.7 °C
Disjunção quente [°F] 18.4 °F
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Mechanical cold controls
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Kit de serviço
Qnt. do pacote 40 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo B0
UK RoHS compliance Out of scope
Usado para produtos Refrigeradores de uma porta,
warm defrost

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality