Termostato de serviço; com acessórios, B0

077B7001

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo: B0, Designação de tipo: Termostato de serviço; com acessórios, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: 2, Disjunção quente [°C]: -5.5, Acionamentofrio [°C]: -13.5, Desacionamentofrio [°C]: -25, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1300

Detalhes do produto

Peso bruto 0.136 Kilogram
Peso líquido 0.126 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006556

 

Acionamentofrio [°C] -13.5 °C
Acionamentofrio [°F] 7.7 °F
Aprovação CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 1300 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 51.2 in
Conjunção quente [°C] 2 °C
Conjunção quente [°F] 35.6 °F
Contain batteries No
Desacionamentofrio [°C] -25 °C
Desacionamentofrio [°F] -13 °F
Designação de tipo com acessórios
Termostato de serviço
Disjunção quente [°C] -5.5 °C
Disjunção quente [°F] 22.1 °F
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Mechanical cold controls
In scope of WEEE No
Nome do produto Kit de serviço
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Qnt. do pacote 40 pc
REACH Candidate List substances No
Tipo B0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Usado para produtos Refrigeradores

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality