Termostato, B0

077B0026

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tipo: B0, Conjunção quente [°C]: -17, Disjunção quente [°C]: -23, Acionamentofrio [°C]: -23, Desacionamentofrio [°C]: -30, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200

Detalhes do produto

Peso bruto 0.085 Kilogram
Peso líquido 0.08 Kilogram
Volume 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424005535

 

Acionamentofrio [°C] -23 °C
Ajustado na pressão [mm Hg] 760 mmHg
Aprovação BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 1200 mm
Conjunção quente [°C] -17 °C
Contain batteries No
Desacionamentofrio [°C] -30 °C
Disjunção quente [°C] -23 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Mechanical cold controls
In scope of WEEE No
Nome do produto Termostato
Posição de ajuste QUENTE
Qnt. do pacote 100 pc
REACH Candidate List substances No
Terminais 6,3 x 0,8 mm All
Tipo B0
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality