DST G54C, R454C

073G2022

Tensão de alimentação [V] CA: 24, null: 24.00, Faixa de med.: -40 - 80, Tamanho da con. el.: 6 pin, Chave de especificação: DST G54C-AB-15-0AAB-LC003-I

Detalhes do produto

Peso bruto 58 Gram
Peso líquido 46 Gram
EAN 5715162782088

 

- comum Pino 2
Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 15
Alimentação + Pino 1
Aprovação CE
C UL US UL Recognized
CE evaluated Yes
Chave de especificação DST G54C-AB-15-0AAB-LC003-I
Classificação da carcaça IP IP54
Communication configuration Danfoss Default
Conex. elétr. Mini Mate-N-Lok
Contain batteries No
Corrente de alimentação máx. [mA] 300 mA
Enclosure design Round Ø6 black
EU RoHS compliance Yes
Faixa de medição [°C] [Max] 80 °C
Faixa de medição [°C] [Min] -40 °C
Faixa de medição [°F] [Max] 175 °F
Faixa de medição [°F] [Min] -40 °F
Faixa de pressão [bar] [Max] 1.2 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0.7 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 17.4 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 10.15 psi
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 95 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 200 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Flame rating UL 94 V-0
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Sensors
Material da carcaça PA66 25% Glass fiber
Mod A Pin 3
Mod B Pin 4
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Nome do produto Gas sensor
Número do artigo internacional 5715162782088
Padrão da conex. elétr. EN 60529
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Produto idêntico 073G5022
Qnt. do pacote 80 pc
REACH Candidate List substances No
Recovery time [min] <5
Refrigerantes R454C
Relativa Condições de umidade 0 - 100
Relay NC Pin 5
Relay NO Pin 6
Response time [S] <15
Sinal de saída Dual
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho da con. el. 6 pin
Temperatura de operação [°C] [Max] 80 °C
Temperatura de operação [°C] [Min] -40 °C
Temperatura de operação [°F] [Max] 175 °F
Temperatura de operação [°F] [Mín] -40 °F
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo DST G54C
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality