Rotação |
L |
1 ou 2 estágios |
1 |
Aprovação |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Bico/Pressão de saída |
L + R |
Biofuel blend |
10 |
Capacidade [l/h] |
24 L/h |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de proteção |
IP40 |
Comentários |
A rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba. |
Conexão de tubo |
1 tubo |
Configuração de pressão de fábrica [bar] |
10 bar |
Consumo da bobina [W] |
9 W |
Consumo de energia [W] |
42 W |
Contain batteries |
No |
Corrente da bobina |
CA |
Description |
BFP 21 L3 L+R, SERVIÇO |
Diâmetro de eixo [mm] |
8 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a)-I 6(c) |
Faces planas/Chave no eixo |
1 plano |
Faixa de capacidade [l/h] [Max] |
24 L/h |
Faixa de capacidade [l/h] [Min] |
0 L/h |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Função de fechamento |
Fechamento |
Gama do filtro [µm] |
200 |
Grupo de capacidade |
0-24 |
Grupo de produtos |
Pumps |
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max] |
2 bar |
Número de estágios |
1 |
Pico de tensão de alimentação [V] [Max] |
253 V |
Pico de tensão de alimentação [V] [Min] |
207 V |
Ponto de definição [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Pressão [bar] [Max] |
20 bar |
Pressão [bar] [Min] |
7 bar |
Pressão do querosene [Bar] [Max] |
12 bar |
Qnt. do pacote |
10 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
8c6e1b21-fd70-4d90-8ea1-c4517e720043 |
SCIP dossier product name |
Oil pump BFP 21 L3 - Service |
Série |
BFP |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
0 °C |
Tensão da bobina [V] |
220 - 230 |
Tensão de alimentação [V] |
230 V |
Tensão de alimentação [V] [Max] |
230 V |
Tensão de alimentação [V] [Min] |
220 V |
Tipo |
BFP 21 |
Tipo de atuador |
NF |
Tipo de óleo |
Querosene/Óleo leve |
Tipo do filtro |
Cartucho |
Torque inicial [Nm] [Max] |
0.1 N-m |
UL evaluated |
Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] |
3450 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] |
2400 rpm |
Velocidade da bomba de óleo [op/min] |
3450 op/min |
Viscosidade [cSt] [Max] |
12 cSt |
Viscosidade [cSt] [Min] |
1.3 cSt |
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max] |
0.4 bar |
Área de filtro [cm²] |
11 cm² |