CABO PARA VÁLVULA NF, 2100 mm

071G2245

CABO PARA VÁLVULA NF, 2100 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.13 Kilogram
Peso líquido 0.116 Kilogram
Volume 0.396 Liter
EAN 5702425054600

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description CABO PARA VÁLVULA NF, 2100 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Accessories for Burner Components
Qnt. do pacote 100 pc
REACH Candidate List substances No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Tipo Accessories for BFP
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality