CABO PARA VÁLVULA NF, 710 mm OEM

071G0204

CABO PARA VÁLVULA NF, 710 mm OEM

Detalhes do produto

Peso bruto 0.053 Kilogram
Peso líquido 0.05 Kilogram
Volume 0.146 Liter
EAN 5702425004711

 

Aprovação CE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description CABO PARA VÁLVULA NF, 710 mm OEM
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Accessories for Burner Components
Qnt. do pacote 200 pc
REACH Candidate List substances No
Temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -20 °C
Tipo Accessories for BFP
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality