Bombas, RSA, 255 L/h, Bico/Pressão de saída: L

070L3410

RSA 125

Detalhes do produto

Peso bruto 2.622 Kilogram
Peso líquido 2.621 Kilogram
Volume 3.513 Liter
EAN 5702425000546

 

Rotação L
1 ou 2 estágios 1
Aprovação CE
Bico/Pressão de saída L
Biofuel blend 100
Capacidade [l/h] 255 L/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Comentários A rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba.
Conexão de tubo 1 tubo
Configuração de pressão de fábrica [bar] 10 bar
Consumo de energia [W] 211 W
Contain batteries No
Description RSA 125
Diâmetro de eixo [pol] 7/16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faces planas/Chave no eixo 1 plano
Faixa de capacidade [l/h] [Max] 299 L/h
Faixa de capacidade [l/h] [Min] 150 L/h
Faixa de pressão de barra de mola especial [Max] 5 bar
Faixa de pressão de barra de mola especial [Min] 1 bar
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Função de fechamento Fechamento
Gama do filtro [µm] 150
Grupo de capacidade 150-299
Grupo de produtos Pumps
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max] 4 bar
Número de estágios 1
Ponto de definição [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Pressão [bar] [Max] 21 bar
Pressão [bar] [Min] 5.5 bar
Pressão do querosene [Bar] [Max] 12 bar
Qnt. do pacote 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a9bf32c7-9e3c-4667-ae05-b2918d3d6375
SCIP dossier product name Oil pumps - RSA 125 M 2278-2279
Série RS
Temperatura ambiente [°C] [Max] 120 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 120 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo RSA
Tipo de óleo Querosene/Óleo leve
Tipo do filtro Anel
Torque inicial [Nm] [Max] 0.35 N-m
UL evaluated Out of scope
Velocidade [rpm] [Max] 3600 rpm
Velocidade [rpm] [Min] 1400 rpm
Velocidade da bomba de óleo [op/min] 3600 op/min
Viscosidade [cSt] [Max] 18 cSt
Viscosidade [cSt] [Min] 1.3 cSt
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max] 0.4 bar
Área de filtro [cm²] 170 cm²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality