Rotação |
L |
1 ou 2 estágios |
1 |
Aprovação |
CE |
Bico/Pressão de saída |
L |
Biofuel blend |
100 |
Capacidade [l/h] |
120 L/h |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comentários |
A rotação e a saída do bico/pressão são sempre determinadas a partir da extremidade do eixo da bomba. |
Conexão de tubo |
2 tubos |
Configuração de pressão de fábrica [bar] |
7 bar |
Consumo de energia [W] |
89 W |
Contain batteries |
No |
Description |
RSA 60 OEM |
Diâmetro de eixo [mm] |
10 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faces planas/Chave no eixo |
1 plano |
Faixa de capacidade [l/h] [Max] |
149 L/h |
Faixa de capacidade [l/h] [Min] |
100 L/h |
Faixa de pressão de barra de mola especial [Max] |
5 bar |
Faixa de pressão de barra de mola especial [Min] |
1 bar |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Função de fechamento |
Fechamento |
Gama do filtro [µm] |
150 |
Grupo de capacidade |
100-149 |
Grupo de produtos |
Pumps |
Linha de alimentação de pressão [bar] [Max] |
4 bar |
Número de estágios |
1 |
Ponto de definição [l/h] |
2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
Pressão [bar] [Max] |
21 bar |
Pressão [bar] [Min] |
5.5 bar |
Pressão do querosene [Bar] [Max] |
12 bar |
Qnt. do pacote |
10 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
SCIP dossier product name |
Oil pumps - RSA 60 |
Série |
RS |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] |
-25 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] |
-10 °C |
Tipo |
RSA |
Tipo de óleo |
Querosene/Óleo leve |
Tipo do filtro |
Anel |
Torque inicial [Nm] [Max] |
0.24 N-m |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UL evaluated |
Out of scope |
Velocidade [rpm] [Max] |
3600 rpm |
Velocidade [rpm] [Min] |
1400 rpm |
Velocidade da bomba de óleo [op/min] |
3600 op/min |
Viscosidade [cSt] [Max] |
18 cSt |
Viscosidade [cSt] [Min] |
1.3 cSt |
Vácuo da linha de sucção [bar] [Max] |
0.4 bar |
Área de filtro [cm²] |
75 cm² |