Válvula de expansão termostática, TUBE, R407C

068U1716

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 11, Capacidade do orifício [TR]: 3.2, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Detalhes do produto

Peso bruto 0.176 Kilogram
Peso líquido 0.159 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428045216

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Ajuste do superaquecimento Ajustável
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Capacidade do orifício [kW] 11 kW
Capacidade do orifício [TR] 3.2 TR
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 59 in
Contain batteries No
Direção Direta
Equalização de pressão Equalizado externamente
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Laser gravado em seta de 1 via
Mat. da con. Bimetálico: Aço/cobre
Mat. do corpo Aço inoxidável
Nome do produto Válvula de expansão termostática
Peças incluídas Presilha do bulbo
Ponto MOP [psig] MOP 95
Ponto MOP [°C] 15 °C
Ponto MOP [°F] 60 °F
Pressão máx. de trabalho [psig] 500 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 34 bar
Qnt. do pacote 45 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R407C
Refrigerantes aprovados pela UL R407C
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal Yes
Superaquecimento estático (SS) [°C] 4 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F] 7.2 °F
Tamanho da entrada [mm] 10 mm
Tamanho da saída [mm] 12 mm
Tamanho de equalização [mm] 6 mm
Tamanho do orifício 8
Tipo TUBE
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de equalização Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality