Acessórios do produto |
Acessórios TXV |
Ajuste do superaquecimento |
Ajustável |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK UL |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] |
OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] |
OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Capacidade do orifício [kW] |
2.1 kW |
Capacidade do orifício [TR] |
0.59 TR |
Categoria |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comprimento do tubo capilar [mm] |
800 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] |
31 in |
Contain batteries |
No |
Direção |
Em ângulo |
Equalização de pressão |
Equalizado internamente |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] |
10 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] |
-40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] |
50 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] |
-40 °F |
Fluxo |
Fluxo único |
Formato da embalagem |
Embalagem industrial |
Funcional |
NÃO |
Grupo de fluido |
2 |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
Indicador de direção de fluxo |
Laser gravado em seta de 1 via |
Mat. da con. |
Bimetálico: Aço/cobre |
Mat. do corpo |
Aço inoxidável |
Nome do produto |
Válvula de expansão termostática |
Peças incluídas |
Presilha do bulbo |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
500 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] |
34 bar |
Produto idêntico |
068U2003 |
Qnt. do pacote |
45 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a/R513A |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R134a R513A |
SCIP dossier no. |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier product name |
TU/TC - Thermostatic expansion valve |
Seal |
No |
Superaquecimento estático (SS) [°C] |
4 °C |
Superaquecimento estático (SS) [°F] |
7.2 °F |
Tamanho da entrada [mm] |
6 mm |
Tamanho da saída [mm] |
12 mm |
Tamanho do orifício |
4 |
Tipo |
TUB |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
UL evaluated |
Yes |