Válvula de dessuperaquecimento, TEAT 85-55, Flanges

068G6130

null: 35 - 65, Acessórios do produto: Flanges

Detalhes do produto

Peso bruto 3.36 Kilogram
Peso líquido 3.36 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422076957

 

Acessórios do produto Flanges
Aprovação EAC
Banda P [°C] 20 °C
Banda P [°F] 68 °F
Capacidade nominal R717 [kW] 173 kW
Capacidade nominal R717 [TR] 49.4 TR
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 5000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 192 in
Condições de cap. nominal [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Condições de cap. nominal [SI] Subresfriamento=4K
tevap=4 °C
Descrição do produto Válvula de injeção termostática
Direção Direta
Equalização de pressão Equalizado internamente
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 35 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 95 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes TXV
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. do corpo Ferro fundido GGG40.3
Pressão máx. de teste [psig] 435 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 290 psig
Pressão máx. de teste [bar] 30 bar
Pressão máx. de trabalho [bar] 20 bar
Product Name Description Válvula de dessuperaquecimento
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
Tamanho da conexão [pol.] 3/4 in
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/4 in
Tipo TEAT 85-55
Tipo de conexão Flange de solda
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality