Válvula de dessuperaquecimento, TEAT 85-85, Flanges

068G6071

Faixa de temp. [°C]: 55 - 95, Acessórios do produto: Flanges

Detalhes do produto

Peso bruto 3.358 Kilogram
Peso líquido 3.357 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422050650

 

Acessórios do produto Flanges
Aprovação EAC
Banda P [°C] 20 °C
Banda P [°F] 68 °F
Capacidade nominal R717 [kW] 274 kW
Capacidade nominal R717 [TR] 78.3 TR
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 5000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 192 in
Condições de cap. nominal [IMP] Subcooling=7,2 °
tevap=39,2 °F
Condições de cap. nominal [SI] Subresfriamento=4K
tevap=4 °C
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de injeção termostática
Direção Direta
Equalização de pressão Equalizado internamente
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 95 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 55 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 203 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 131 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes TXV
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. do corpo Ferro fundido GGG40.3
Nome do produto Válvula de dessuperaquecimento
Pressão máx. de teste[psig] 435 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 290 psig
Pressão máx.de teste [bar] 30 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 20 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
SCIP dossier no. 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product name TEA TEAT
Tamanho da conexão [pol.] 3/4 in
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/4 in
Tipo TEAT 85-85
Tipo de conexão Flange de solda

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality