Válvula de expansão termostática, TEA 20-1, R717

068G6000

Faixa de temp. [°C]: -50 - 0, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Detalhes do produto

Peso bruto 2.466 Kilogram
Peso líquido 2.18 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422040347

 

Acessórios do produto Flanges
Ajuste do superaquecimento Ajustável
Aprovação EAC
Capacidade nominal R717 [kW] 3.5 kW
Capacidade nominal R717 [TR] 1 TR
Categoria Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Yes
Comprimento do tubo capilar [mm] 5000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 192 in
Condições de cap. nominal [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
Condições de cap. nominal [SI] Subresfriamento=4K
tcond=32 °C
tevap=15 °C
Conector de equalização Bico de solda 6,5 mm
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de expansão termostática
Direção Direta
Equalização de pressão Equalizado externamente
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 0 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 32 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes TXV
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. do corpo Ferro fundido GGG40.3
Nome do produto Válvula de expansão termostática
Peças incluídas Bico de solda
Pressão máx. de teste[psig] 413 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 276 psig
Pressão máx.de teste [bar] 28.5 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 19 bar
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R717
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Tamanho da conexão [pol.] 1/2 in
Tipo TEA 20-1
Tipo de conexão Flange de solda
Tipo de conexão de equalização M

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality