Elemento para válvula de expansão, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3262

Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Detalhes do produto

Peso bruto 0.61 Kilogram
Peso líquido 0.537 Kilogram
Volume 2.306 Liter
EAN 5702422008583

 

Comprimento do tubo capilar [mm] 5000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 196.8 in
Direção Direta
Equalização de pressão Equalizado internamente
Faixa de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 35 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 95 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Mat. do corpo Aço inoxidável
Nome do produto Elemento para válvula de expansão
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
Tipo Element
Usado para produtos TEAT 20
TEAT 85

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality