Acessórios do produto |
Electric valve accessories |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Bobina |
NÃO |
Capacidade nominal R744 [kW] |
5.3 kW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Designação de tipo |
Válvula de expansão eletrônica |
Direção |
Em ângulo |
Diâmetro do orifício [mm] |
1.3 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] |
120 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] |
-58 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] |
60 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] |
-50 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] |
140 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] |
-58 °F |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Electric valve spare parts |
Função |
NF |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
MinODP [bar] |
0 bar |
MinODP [psi] |
0 psi |
MOPD [bar/psi] |
55 bar/798 psi Coil Dependent |
Nome do produto |
Válvula de expansão eletrônica |
Opção de operação manual |
NÃO |
Pressão máx. de trabalho [psig] |
1305 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] |
90 bar |
Qnt. do pacote |
18 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R23 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R469A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
SCIP dossier no. |
d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Sistema do atuador [mm] |
13.5 mm |
Tamanho da entrada [pol.] |
3/8 in |
Tamanho da saída [pol.] |
1/2 in |
Temp. ambiente |
-50 - 50 °C |
Tipo |
AKV 10P5 |
Tipo de conexão de entrada |
Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída |
Solda, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Valor cv [gal/min.] |
0.07 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.06 m³/h |