Válvula de expansão eletrônica, AKV 10PS7

068F4047

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Detalhes do produto

Peso bruto 0.39 Kilogram
Peso líquido 0.266 Kilogram
Volume 1.155 Liter
EAN 5702428934169

 

Acessórios do produto Electric valve accessories
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Bobina NÃO
Capacidade nominal R744 [kW] 16 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de expansão eletrônica
Direção Em ângulo
Diâmetro do orifício [mm] 3 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Electric valve spare parts
Função NF
Grupo de produtos Expansion valves
MinODP [bar] 0.1 bar
MinODP [psi] 1.45 psi
MOPD [bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Nome do produto Válvula de expansão eletrônica
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 1305 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 90 bar
Qnt. do pacote 18 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Refrigerantes aprovados pela UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
SCIP dossier no. 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
SCIP dossier product name AKV 10/AKV 10P/AKVH 10/AKVO 10/EVRP 3
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Tamanho da entrada [pol.] 1/2 in
Tamanho da saída [pol.] 5/8 in
Temp. ambiente -50 - 50 °C
Tipo AKV 10PS7
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 0.24 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.2 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality