Válvula de expansão termostática, TGE, R410A

067N3013

null: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 79.00, Capacidade do orifício [TR]: 23.00, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Detalhes do produto

Peso bruto 0.76 Kilogram
Peso líquido 0.65 Kilogram
Volume 2.589 Liter
EAN 5702428139946

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Ajuste do superaquecimento Ajustável
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Capacidade do orifício [kW] 79 kW
Capacidade do orifício [TR] 23 TR
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 59 in
Direção Direta
Equalização de pressão Equalizado externamente
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -15 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de expansão termostática
Peças incluídas Presilha do bulbo
Ponto MOP [psig] MOP 165
Ponto MOP [°C] 15 °C
Ponto MOP [°F] 60 °F
Porta balanceada [Sim/Não] Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 49 bar
Produto idêntico 067N3033
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R410A
Refrigerantes aprovados pela UL R410A
SCIP dossier no. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP dossier product name TGE
Superaquecimento estático (SS) [°C] 4 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F] 7.2 °F
Tamanho da entrada [pol.] 7/8 in
Tamanho da saída [pol.] 1 1/8 in
Tamanho de equalização [pol.] 1/4 in
Tamanho do orifício 20
Temperatura máx. do elemento [°C] 110 °C
Temperatura máx. do elemento [°F] 230 °F
Tipo TGE
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de equalização Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality