感溫式膨脹閥套件套件, TGE, R22/R407C

067N2010

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

null: -25 - 10, MOP 溫度 [°C]: 15, 芯子流口容量: 43, 芯子流口容量 [TR]: 12, 壓力平衡: 外部平衡

產品詳情

總重 0.744 Kilogram
淨重 0.628 Kilogram
Volume 2.589 Liter
EAN 5702428138659

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MOP 壓力 [psig] MOP 100
MOP 溫度 [°C] 15 °C
MOP 點 60 °F
MWP 711 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP dossier product name TGE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R22
R407C
元件最高溫度 [°C] 110 °C
元件最高溫度 [°F] 230 °F
入口尺寸 [in] 5/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R22/R407C
出口尺寸 [in] 1 1/8 in
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
同一產品 067N2030
含零件 感溫包背帶
型號 TGE
壓力平衡 外部平衡
工況,範圍 N [公制] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
工況,範圍 N [英制] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
平衡埠 [是/否]
平衡管尺寸 1/4 in
平衡管連接類型 軟焊, ODF
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 49 bar
毛細管 1500 mm
毛細管長度 59 in
流動方向 雙向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 2
溫度範圍 [°C] [最大值] 10 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -25 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 50 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -15 °F
產品名稱 感溫式膨脹閥套件套件
產品群組 Expansion valves
產品配件 TXV 配件
目錄 Art. 4, par. 3
芯子流口容量 43 kW
芯子流口容量 [TR] 12 TR
芯子流口尺寸 12,5
認証 C UL US 列出
EAC
LLC CDC TYSK
連接材質
過熱度設定 可調式
閥體材質 黃銅
靜態過熱度 (SS) [°C] 4 °C
靜態過熱度 (SS) [°F] 7.2 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality