Válvula de expansão termostática, TGE, R22/R407C
067N2002
Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 14, Capacidade do orifício [TR]: 4, Equalização de pressão: Equalizado externamente
Faixa de temp. [°C]: -25 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Capacidade do orifício [kW]: 14, Capacidade do orifício [TR]: 4, Equalização de pressão: Equalizado externamente
Peso bruto | 0.45 Kilogram |
Peso líquido | 0.379 Kilogram |
Volume | 1.739 Liter |
EAN | 5702428137874 |
Peso bruto | 0.45 Kilogram |
Peso líquido | 0.379 Kilogram |
Volume | 1.739 Liter |
EAN | 5702428137874 |
Acessórios do produto | Acessórios TXV |
Ajuste do superaquecimento | Ajustável |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Capacidade do orifício [kW] | 14 kW |
Capacidade do orifício [TR] | 4 TR |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 1500 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] | 59 in |
Contain batteries | No |
Direção | Direta |
Equalização de pressão | Equalizado externamente |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -25 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -15 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Expansion valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
Peças incluídas | Presilha do bulbo |
Ponto MOP [psig] | MOP 100 |
Ponto MOP [°C] | 15 °C |
Ponto MOP [°F] | 60 °F |
Porta balanceada [Sim/Não] | Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 49 bar |
Produto idêntico | 067N2022 |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R22/R407C |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R22 R407C |
SCIP dossier no. | 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b |
SCIP dossier product name | TEA/TEAT/TEVA |
Superaquecimento estático (SS) [°C] | 4 °C |
Superaquecimento estático (SS) [°F] | 7.2 °F |
Tamanho da entrada [pol.] | 1/2 in |
Tamanho da saída [pol.] | 7/8 in |
Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 in |
Tamanho do orifício | 4 |
Temperatura máx. do elemento [°C] | 110 °C |
Temperatura máx. do elemento [°F] | 230 °F |
Tipo | TGE |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de equalização | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
Acessórios do produto | Acessórios TXV |
Ajuste do superaquecimento | Ajustável |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Capacidade do orifício [kW] | 14 kW |
Capacidade do orifício [TR] | 4 TR |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Comprimento do tubo capilar [mm] | 1500 mm |
Comprimento do tubo capilar [pol.] | 59 in |
Contain batteries | No |
Direção | Direta |
Equalização de pressão | Equalizado externamente |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -25 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 50 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -15 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Expansion valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do produto | Válvula de expansão termostática |
Peças incluídas | Presilha do bulbo |
Ponto MOP [psig] | MOP 100 |
Ponto MOP [°C] | 15 °C |
Ponto MOP [°F] | 60 °F |
Porta balanceada [Sim/Não] | Sim |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 49 bar |
Produto idêntico | 067N2022 |
Qnt. do pacote | 12 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R22/R407C |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R22 R407C |
SCIP dossier no. | 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b |
SCIP dossier product name | TEA/TEAT/TEVA |
Superaquecimento estático (SS) [°C] | 4 °C |
Superaquecimento estático (SS) [°F] | 7.2 °F |
Tamanho da entrada [pol.] | 1/2 in |
Tamanho da saída [pol.] | 7/8 in |
Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 in |
Tamanho do orifício | 4 |
Temperatura máx. do elemento [°C] | 110 °C |
Temperatura máx. do elemento [°F] | 230 °F |
Tipo | TGE |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de equalização | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |