Válvula de expansão termostática, TR 6, R410A

067L5956

Faixa de temp. [°C]: -10 - 15, Tamanho do orifício: 4

Detalhes do produto

Peso bruto 0.581 Kilogram
Peso líquido 0.58 Kilogram
Volume 1.721 Liter
EAN 5702428120029

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Ajustável Sim
Aprovação c UL us
Capacidade nominal R32 [kW] 16.5 kW
Capacidade nominal R32 [TR] 4.7 TR
Capacidade nominal R410A [kW] 14 kW
Capacidade nominal R410A [TR] 4 TR
China RoHS compliance Out of scope
Comprimento do tubo capilar [mm] 800 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 31.5 in
Configuração de fábrica [bar] 10.22 bar
Configuração de fábrica [psig] 147.7 psig
Contain batteries No
Design da porta Porta de equilíbrio
Direção Direta
Equalização Comp. do tubo capilar [pol.] 24.3 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -10 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 60 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 15 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mais informações Ajustável
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do arquivo de aprovação UL SA7200
Nome do produto Válvula de expansão termostática
Peças incluídas 1 Cone Aeroquip fêmea de 5/8 pol.
1 Cone Chatleff fêmea de 3/4 pol.
Um conector roscado de 3/8 pol.
Presilha do bulbo
Instruções de instalação
Fita isolante
Ponto MOP [psig] LAH
Porta balanceada [Sim/Não] Sim
Pressão máx. de trabalho [psig] 711 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 49 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R410A
Refrigerantes aprovados pela UL R410A
SCIP dossier no. 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product name TR6 adjustable
Superaquecimento estático (SS) [°C] 3 °C
Superaquecimento estático (SS) [°F] 5.4 °F
Tamanho da entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da saída [pol.] 3/8 in
Tamanho de equalização [pol.] 1/4 in
Tamanho do orifício 4
Temperatura máx. do elemento [°C] 100 °C
Temperatura máx. do elemento [°F] 212 °F
Tipo TR 6
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de equalização CAP. TUBO, ROSCA
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes
Variante de encaixe de entrada 067U0087
Variante de encaixe de saída 067U0087
Válvula de retenção Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality