Acessórios do produto |
Acessórios TXV |
Aprovação |
EAC LLC CDC TYSK |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Cap. nominal R134a, Faixa N [kW] |
165 kW |
Cap. nominal R134a, Faixa N [TR] |
47 TR |
Cap. nominal R22, Faixa B [kW] |
117 kW |
Cap. nominal R22, Faixa B [TR] |
33.2 TR |
Cap. nominal R22, Faixa N [kW] |
246 kW |
Cap. nominal R22, Faixa N [TR] |
70 TR |
Cap. nominal R404A, Faixa B [kW] |
71.9 kW |
Cap. nominal R404A, Faixa B [TR] |
20.5 TR |
Cap. nominal R404A, Faixa N [kW] |
183 kW |
Cap. nominal R404A, Faixa N [TR] |
52 TR |
Cap. nominal R407A, Faixa N [kW] |
243 kW |
Cap. nominal R407A, Faixa N [TR] |
69 TR |
Cap. nominal R407C, Faixa N [kW] |
232 kW |
Cap. nominal R407C, Faixa N [TR] |
66 TR |
Cap. nominal R407F, Faixa N [kW] |
250 kW |
Cap. nominal R407F, Faixa N [TR] |
71 TR |
Cap. nominal R507, Faixa B [kW] |
71.9 kW |
Cap. nominal R507, Faixa B [TR] |
20.5 TR |
Cap. nominal R507, Faixa N [kW] |
183 kW |
Cap. nominal R507, Faixa N [TR] |
52 TR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Formato da embalagem |
Embalagem Multipack |
Funcional |
Peças sobressalentes TXV |
Grupo de produtos |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Nome do programa de peças |
TE 55 |
Porta balanceada [Sim/Não] |
Sim |
Product Name Description |
Orifício para válvula de expansão |
Qnt. do pacote |
8 pc |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
SCIP dossier no. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dossier product name |
TE |
Tamanho do orifício |
13 |
Tipo |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Usado para produtos |
TE 55 |