Elemento para válvula de expansão, TE 12, R134a

067B3233

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Ponto MOP [°C]: 15, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Detalhes do produto

Peso bruto 0.624 Kilogram
Peso líquido 0.532 Kilogram
Volume 2.254 Liter
EAN 5702428148412

 

China RoHS compliance Yes
Comprimento do tubo capilar [mm] 3000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 118 in
Contain batteries No
Designação de tipo Elemento
Equalização de pressão Equalizado externamente
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Expansion valves
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Elemento para válvula de expansão
Nome do programa de peças TE 12
Ponto MOP [psig] MOP 55
Ponto MOP [°C] 15 °C
Ponto MOP [°F] 60 °F
Pressão máx. de trabalho [psig] 400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R134a
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Tamanho de equalização [pol.] 1/4 in
Tipo TE 12
Tipo de conexão de equalização ROSCA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality