Elemento para válvula de expansão, TE 12, R22/R407C

067B3209

Faixa de temp. [°C]: -40 - 10, Equalização de pressão: Equalizado externamente

Detalhes do produto

Peso bruto 0.706 Kilogram
Peso líquido 0.552 Kilogram
Volume 2.254 Liter
EAN 5702428149235

 

Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
China RoHS compliance Yes
Comprimento do tubo capilar [mm] 5000 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.] 197 in
Contain batteries No
Designação de tipo Elemento
Equalização de pressão Equalizado externamente
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 50 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Expansion valves
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Elemento para válvula de expansão
Nome do programa de peças TE 12
Pressão máx. de trabalho [psig] 400 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R22/R407C
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Tamanho de equalização [pol.] 1/4 in
Tipo TE 12
Tipo de conexão de equalização ROSCA

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality