Orifício para válvula de expansão, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2788

Detalhes do produto

Peso bruto 0.132 Kilogram
Peso líquido 0.101 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320955

 

Acessórios do produto Acessórios TXV
Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
Cap. nominal de Cond. Faixa N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Cap. nominal de Cond. Faixa N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Cap. nominal R134a, Faixa N [kW] 5 kW
Cap. nominal R134a, Faixa N [TR] 1.5 TR
Cap. nominal R22, Faixa B [kW] 6.48 kW
Cap. nominal R22, Faixa B [TR] 1.84 TR
Cap. nominal R22, Faixa N [kW] 9 kW
Cap. nominal R22, Faixa N [TR] 2.5 TR
Cap. nominal R404A, Faixa B [kW] 4.2 kW
Cap. nominal R404A, Faixa B [TR] 1.2 TR
Cap. nominal R404A, Faixa N [kW] 7 kW
Cap. nominal R404A, Faixa N [TR] 2 TR
Cap. nominal R407A, Faixa N [kW] 9 kW
Cap. nominal R407A, Faixa N [TR] 2.5 TR
Cap. nominal R407C, Faixa N [kW] 11 kW
Cap. nominal R407C, Faixa N [TR] 3 TR
Cap. nominal R407F, Faixa N [kW] 11 kW
Cap. nominal R407F, Faixa N [TR] 3 TR
Cap. nominal R507, Faixa B [kW] 4.2 kW
Cap. nominal R507, Faixa B [TR] 1.2 TR
Cap. nominal R507, Faixa N [kW] 7 kW
Cap. nominal R507, Faixa N [TR] 2 TR
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes TXV
Grupo de produtos Expansion valves
Nome do produto Orifício para válvula de expansão
Nome do programa de peças TE 5
Qnt. do pacote 8 pc
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 5 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 1.5 TR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Tamanho do orifício 0,5
Tipo ORF
Usado para produtos TE 5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality