VF 2 PN16 20/6,3 2 vias vedado flange

065Z0276

VF 2 PN16 20/6,3 2 vias vedado flange

Detalhes do produto

Peso bruto 2.925 Kilogram
Peso líquido 2.652 Kilogram
Volume 7.144 Liter
EAN 5710104007601

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Aquecimento da área
Característica de fluxo Porcentagem igual
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curso [mm] 10 mm
Description VF 2 PN16 20/6,3 2 vias vedado flange
Diâmetro (mm) 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 4 bar
Fator de cavitação 0.4
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taxa de controle 100:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo VF 2
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 6.3 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] Projeto à prova de bolhas
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality