HVZ 2 PN16 15/2,5 2 vias vedado extr. plana

065Z5315

HVZ 2 PN16 15/2,5 2 vias vedado extr. plana

产品详情

Peso bruto 0.38 Kilogram
Peso líquido 0.366 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702421526538

 

Contain batteries No
Curso [mm] 5.5 mm
Description HVZ 2 PN16 15/2,5 两通座阀平端
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material do corpo da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
PN 替代 VSP 10
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VZ 2 PN16 15/2.5 2-way seated flat end
SCIP 卷宗编号 3971d227-e8ae-4ab4-a8e1-f711d0ec5441
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Valores Kv [m³/h] 2.5 m³/h
Versão de montagem livre
产品系列 Other valves
压差范围 [bar] [最高] 3.5 bar
型号 VZ 2
填料盒密封材料 EPDM
应用 供热制冷
接口尺寸 G 1/2
控制比 50:1
替代性应用 VSP 热水
流量特性 对数特性
端口最大泄漏率 [% Kvs] 0.05
连接类型 外螺纹
阀座材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
阀锥材质 防脱锌黄铜CuZn36Pb2As(CW 602N)
驱动杆位置 A-AB:常闭

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality