VZ 2 PN16 15/1,6 2 vias vedado extr. plana

065Z5314

VZ 2 PN16 15/1,6 2 vias vedado extr. plana

Detalhes do produto

Peso bruto 0.385 Kilogram
Peso líquido 0.372 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702421526521

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Água quente
Característica de fluxo Logarítmico
Contain batteries No
Curso [mm] 5.5 mm
Description VZ 2 PN16 15/1,6 2 vias vedado extr. plana
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 3.5 bar
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Aço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do assento da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do cone da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do corpo da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo A-AB: Normalmente fechada
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. cb9e2c0e-7928-4986-bab7-ea704308b5c8
SCIP dossier product name VZ 2 PN16 15/1.6 2-way seated flat end
Tamanho da conexão G 1/2
Taxa de controle 50:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VZ 2
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 1.6 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality