VZL 3 PN16 15/0,63 3 vias vedado extr. plana

065Z2082

VZL 3 PN16 15/0,63 3 vias vedado extr. plana

Detalhes do produto

Peso bruto 0.289 Kilogram
Peso líquido 0.289 Kilogram
Volume 0.634 Liter
EAN 5702421535400

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSP Água quente
Característica de fluxo Linear
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curso [mm] 2.8 mm
Description VZL 3 PN16 15/0,63 3 vias vedado extr. plana
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 25 bar
Função Válvula de mistura
Grupo de produtos Other valves
Material da haste da válvula Latão
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão
Material do corpo da válvula Latão
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo A-AB: Normalmente fechada
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão G 1/2
Taxa de controle 30:1
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VZL 3
Tipos de conexão Rosca externa
Valor de Kvs (B-AB) [m³/h] 0.4 m³/h
Valores Kv [m³/h] 0.63 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs] 1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality