HRB 3 PN10 25/10 rotativo 3 vias Rp1

065Z0407

HRB 3 PN10 25/10 rotativo 3 vias Rp1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.964 Kilogram
Peso líquido 0.87 Kilogram
Volume 1.238 Liter
EAN 5710104033655

 

Alternativa PN VSP 6
Aplicação Aquecimento
Característica de fluxo Característica S
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description HRB 3 PN10 25/10 rotativo 3 vias Rp1
Diâmetro (mm) 25 mm
Grupo de produtos Other valves
Material da sapata de deslizamento Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de vedação da caixa de vedação EPDM
Material do cone da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do corpo da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 2 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 1 bar
Pressão nominal [bar] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Tamanho da conexão Rp 1
Temperatura do meio [°C] [Max] 110 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo HRB 3
Tipos de conexão Rosca interna
Torque operacional [Nm] 5 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Valores Kv [m³/h] 10 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] Desvio: 0,02
Mistura: 0,05
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality